Référence des composants
Insertion automatisée d'écrous en T
Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations | Bois et matériaux composites

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
1. Pinces parallèles deux mors

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
Task & Solution
- Traitement de jusqu'à 5.000 écrous en T par équipe
- Pince pneumatique de la série GPP5000
Faits saillants et données techniques
- 30 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Protection contre la corrosion
- Capteur magnétique
- Capteur inductif
- Thermorésistante
- 15 millions de cycles sans maintenance (max.)
Composants standard intégrés